JAJSJ38E March   2020  – December 2023 OPA206 , OPA2206 , OPA4206

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報:OPA206
    5. 5.5 熱に関する情報:OPA2206
    6. 5.6 熱に関する情報:OPA4206
    7. 5.7 電気的特性:VS = ±5V
    8. 5.8 電気的特性:VS = ±15V
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 代表的な仕様と分布
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力過電圧保護
      2. 7.3.2 入力オフセットのトリミング
      3. 7.3.3 スーパー ベータ入力付きの低い入力バイアス
      4. 7.3.4 過負荷電力リミッタ―
      5. 7.3.5 EMI 除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 電圧アッテネータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 2 オペアンプの分離計測アンプ
      3. 8.2.3 ADC ドライバの入力バッファと保護
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

OPA206OPA2206、および OPA4206 (OPAx206) は、業界標準の OPAx277 ファミリの次世代製品で、入力過電圧保護の追加機能を備えています。高精度、スーパー ベータ入力、バイポーラの e-trim オペアンプは ±4μV (標準値) の入力オフセット電圧と ±0.08μV/℃ (標準値) の入力オフセット電圧ドリフトを達成するため、テキサス・インスツルメンツ独自のトリミング技術を採用しています。入力過電圧保護機能は、入力信号が電源電圧範囲を超えるとアクティブになり、高低の電源電圧に対して±40V まで保護します。この機能により、アンプの損傷を防ぐための外付け回路が不要になり、サイズとコストが削減されます。

OPAx206 は、わずか 220μA (標準値) の電流に対して 3.6MHz の速度電力比を実現しています。これらのデバイスは、1kHz においてわずか 8nV/√Hz という小さい電圧ノイズ密度も達成しています。スーパー ベータ入力により、OPAx206 は、100pA (標準値) の非常に小さい入力バイアス電流と 110fA/√Hz の電流ノイズ密度を実現しています。

OPAx206 は高性能なため、プログラマブル ロジック コントローラの高密度アナログ入力モジュール、フィールドおよび携帯型計測システム、ソース メジャー ユニット (SMU) など、高精度と低消費電力を必要とするシステムに最適です。OPA205OPA2205 は同じオペアンプ コアを持つ関連製品ですが、入力保護機能がない代わりに広帯域ノイズ性能が優れています (7.2nV/√Hz)。

製品情報
部品番号 チャネル パッケージ(1)
OPA206 シングル D (SOIC、8)
OPA2206 デュアル D (SOIC、8)
DGK (VSSOP、8)
OPA4206 クワッド D (SOIC、14)
PW (TSSOP、14)
詳細については、セクション 11 を参照してください。
GUID-20210321-CA0I-CBXQ-C0NM-ZHPSBXTNJ5JC-low.pngOPAx206 の代表的なアプリケーション