JAJSQ05C may   1998  – march 2023 OPA2227 , OPA2228 , OPA227 , OPA228 , OPA4227 , OPA4228

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報:OPA227、OPA228
    5. 6.5 熱に関する情報:OPA2227、OPA2228
    6. 6.6 熱に関する情報:OPA4227、OPA4228
    7. 6.7 電気的特性:OPAx227 
    8. 6.8 電気的特性:OPAx228 
    9. 6.9 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 オフセット電圧とドリフト
      2. 7.3.2 動作電圧
      3. 7.3.3 オフセット電圧の調整
      4. 7.3.4 入力保護
      5. 7.3.5 入力バイアス電流のキャンセル
      6. 7.3.6 ノイズ性能
      7. 7.3.7 ノイズの基本的な計算
      8. 7.3.8 電磁干渉除去比 (EMIRR)
        1. 7.3.8.1 EMIRR IN+ のテスト構成
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 OPAx228 を低いゲインで使用する
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 3 極、20kHz ローパス、0.5dB のチェビシェフ・フィルタ
      3. 8.2.3 長波長赤外線検出器アンプ
      4. 8.2.4 高性能の同期復調器
      5. 8.2.5 ヘッドホン・アンプ
      6. 8.2.6 3 バンドのアクティブ・トーン制御 (バス、ミッドレンジ、トレブル)
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスのサポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 TINA-TI™シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
        2. 9.1.1.2 TI のリファレンス・デザイン
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  10. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:OPAx227 

TA = 25℃、VS = ±5V~±15V、VCM = VOUT = VS / 2、RL = 10kΩ を VS / 2 に接続 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 U、P グレード ±5 ±75 μV
TA = -40℃~+85℃ ±100
UA、PA グレード ±10 ±200
TA = -40℃~+85℃ ±200
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト U、P グレード TA = -40℃~+85℃ ±0.1 ±0.6 µV/℃
UA、PA グレード TA = -40℃~+85℃ ±0.3 ±2
PSRR 電源除去比 VS = ±2.5V~±18V ±0.5 ±2 µV/V
TA = -40℃~+85℃ ±2
長期ドリフト 0.2 µV/mo
チャネル・セパレーション (デュアル、クワッド) DC 0.2 µV/V
f = 1kHz、RL = 5kΩ 110 dB
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ±2.5 ±10 nA
TA = -40℃~+85℃ ±10
IOS 入力オフセット電流 ±2.5 ±10 nA
TA = -40℃~+85℃ ±10
ノイズ
入力電圧ノイズ f = 0.1Hz~10Hz 90 nVPP
15 nVRMS
en 入力電圧ノイズ密度 f = 10Hz 3.5 nV/√Hz
f = 100Hz 3
f = 1kHz 3
in 入力電流ノイズ密度 f = 1kHz 0.4 pA/√Hz
入力電圧
VCM 同相電圧 (V-) + 2 (V+) - 2 V
CMRR 同相除去比 (V-) + 2V < VCM < (V+) - 2V 120 138 dB
TA = -40℃~+85℃ 120
入力インピーダンス
差動 10 || 12 MΩ || pF
同相 VCM = (V-) + 2V~(V+) - 2V 1 || 3 GΩ || pF
開ループ・ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン (V-) + 2V < VO < (V+) - 2V 132 160 dB
TA = -40℃~+85℃ 132
(V-) + 3.5V < VO < (V+) - 3.5V、
RL = 600Ω
132 160
TA = -40℃~+85℃ 132
周波数応答
GBW ユニティ・ゲイン帯域幅 8 MHz
SR スルーレート 2.3 V/µs
セトリング・タイム G = 1、10V ステップ、CL = 100pF 0.1% まで 5 µs
0.01% まで 5.6
過負荷復帰時間 VIN × G = VS 1.3 µs
THD+N 全高調波歪 + ノイズ G = 1、f = 1kHz、VO = 3.5VRMS 0.00005 %
出力
電圧出力  TA = -40℃~+85℃ (V-) + 2 (V+) + 2 V
RL = 600Ω (V-) + 3.5 (V+) + 3.5 V
ISC 短絡電流 ±45 mA
CLOAD 容量性負荷の駆動 「代表的特性」を参照
ZO 開ループ出力インピーダンス f = 1MHz 27 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 IO = 0A ±3.7 ±3.8 mA
TA = -40℃~+85℃ ±4.2