JAJS010E March   2006  – December 2015 OPA2333 , OPA333
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
    4. 6.4 Thermal Information: OPA333
    5. 6.5 Thermal Information: OPA2333
    6. 6.6 Electrical Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Operating Voltage
      2. 7.3.2 Input Voltage
      3. 7.3.3 Internal Offset Correction
      4. 7.3.4 Achieving Output Swing to the Op Amp Negative Rail
      5. 7.3.5 DFN Package
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 High-Side Voltage-to-Current (V-I) Converter
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Precision, Low-Level Voltage-to-Current (V-I) Converter
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3 Application Curves
      3. 8.2.3 Composite Amplifier
        1. 8.2.3.1 Design Requirements
        2. 8.2.3.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.3.3 Application Curve
    3. 8.3 System Examples
      1. 8.3.1 Temperature Measurement Application
      2. 8.3.2 Single Operational Amplifier Bridge Amplifier Application
      3. 8.3.3 Low-Side Current Monitor Application
      4. 8.3.4 Other Applications
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 General Layout Guidelines
      2. 10.1.2 DFN Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 低オフセット電圧:10μV (最大値)
  • ゼロ・ドリフト:0.05μV/℃(最大値)
  • 0.01Hz~10Hzのノイズ:1.1μVPP
  • 静止電流:17μA
  • 単一電源動作
  • 電源電圧:1.8V~5.5V
  • レール・ツー・レール入出力
  • microSizeパッケージ:SC70、SOT23

アプリケーション

  • トランスデューサ
  • 温度計測
  • 電子計測器
  • 医療用計測機器
  • バッテリ駆動計測器
  • ハンドヘルド・テスト機器

概要

CMOSオペアンプのOPAx333シリーズは、独自のオートキャリブレーション技術を使用して、非常に低いオフセット電圧(最大10μV)とゼロに限りなく近い時間および温度ドリフトを同時に提供します。これらの小型で高精度、低静止電流のオペアンプ・シリーズは、レールを100mV上回る同相範囲を持つ高インピーダンス入力と、レールの50mV以内でスイングするレール・ツー・レールの出力を提供します。さらに、+1.8V (±0.9V)の低電圧から最大+5.5V (±2.75V)までの単電源あるいは2電源で使用できます。このオペアンプ・シリーズは、低電圧の単電源動作に対して最適化されています。

OPAx333ファミリは、従来の相補入力段に起因するクロスオーバがない優れたCMRRを提供しています。この設計により、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)の微分直線性の低下がなく、優れたADC駆動性能が得られます。

OPA333(シングル版)は5ピンSOT-23、SOT、および8ピンSOICパッケージで提供しています。OPA2333 (デュアル版)は8ピンVSON、SOIC、およびVSSOPパッケージで提供しています。これらはすべて−40℃~+125℃で動作を規定しています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
OPA333 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
SOT (5) 2.00mm×1.25mm
SOIC (8) 4.90mm×3.90mm
OPA2333 VSON (8) 3.00mm×3.00mm
SOIC (8) 4.90mm×3.90mm
VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

0.1Hz~10Hzのノイズ

OPA333 OPA2333 frontpage_noise_graph_sbos351.gif

OPAx333ピン配置図

OPA333 OPA2333 frontpage_pinouts_sbos351.gif