JADS027F May 2003 – February 2026 OPA2300 , OPA2301 , OPA300 , OPA301
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPAx30x シリーズのオペアンプは、図 6-1 に示す従来型の 2 段トポロジを使用しています。安定性や帯域幅を犠牲にせずにスルーレートを最大化するため、差動入力ペアはバイアスされています。折りたたみカスコードは入力ペアから信号を追加し、Class AB 出力段に差動信号を提示します。Class-AB 出力段によりレール ツー レール出力スイングが可能で、ハイ インピーダンス負荷 (> 2kΩ) で、電源レールから標準 100mV が得られます。10Ω 負荷では、有用な出力スイングが得られますが、依然として高い開ループゲインが維持されます。代表的な特性曲線は、セクション 5.5 を参照してください。