JAJSCC8 July   2016 OPA2317-Q1 , OPA317-Q1
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
    4. 6.4 Thermal Information: OPA317-Q1
    5. 6.5 Thermal Information: OPA2317-Q1
    6. 6.6 Thermal Information: OPA4317-Q1
    7. 6.7 Electrical Characteristics: VS = 1.8 V to 5.5 V
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Operating Voltage
      2. 8.3.2 Input Voltage
      3. 8.3.3 Input Differential Voltage
      4. 8.3.4 Internal Offset Correction
      5. 8.3.5 EMI Susceptibility and Input Filtering
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Achieving Output Swing to the Op Amp Negative Rail
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
    3. 9.3 System Example
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 関連リンク
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 電源電圧: 1.8V~5.5V
  • microPackage:
    • シングル: SOT23-5
    • デュアル: VSSOP-8
    • クワッド: TSSOP-14
  • 低いオフセット電圧: 20μV (標準値)
  • CMRR: 108dB (標準値) PSRR
  • 静止電流: 35μA (最大値)
  • ゲイン帯域幅: 300kHz
  • レール・ツー・レール入出力
  • 内部的なEMIおよびRFIフィルタリング

2 アプリケーション

  • HEV-EVパワートレイン
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 自動環境制御
  • 低ノイズ、低消費電力の回路
  • 航空電子工学、着陸装置
  • 医療用計測装置
  • 電流感知

3 概要

OPA317-Q1シリーズのCMOSオペアンプは、求めやすい価格でありながら高精度の性能を実現します。これらのデバイスは、ゼロドリフト・ファミリのアンプのメンバーで、専用の自動較正技術を使用して、低いオフセット電圧(最大90μV)、時間と温度に対してゼロに近いドリフト、わずか35μA (最大値)の静止電流を同時に実現しています。

OPA317-Q1ファミリは、レール・ツー・レールの入出力に加えて、フラットに近い1/fノイズが特長で、多くのアプリケーションに理想的なアンプであり、システムの設計に簡単に組み込めます。これらのデバイスは、最小1.8V (±0.9V)、最大5.5V (±2.75V)の低電圧での動作に最適化されています。

OPA317-Q1 (シングル・バージョン)はSOT23-5パッケージで利用可能です。OPA2317-Q1 (デュアル・バージョン)はVSSOP-8パッケージで利用可能です。OPA4317-Q1はTSSOP-14パッケージで利用可能です。どのバージョンも、-40℃~+125℃での動作が保証されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
OPA317-Q1 SOT-23 (5) 1.60mm×2.90mm
OPA2317-Q1 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
OPA4317-Q1 TSSOP (14) 4.40mm×5.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

オフセット電圧の分布

OPA317-Q1 OPA2317-Q1 OPA4317-Q1 tc_histo_bos432.gif