JAJSFB4F September 2010 – April 2018 OPA171 , OPA2171 , OPA4171
PRODUCTION DATA.
OPA171、OPA2171、OPA4171 (OPAx171)は36V、単一電源、低ノイズのオペアンプのファミリで、2.7V (±1.35V)~36V (±18V)の範囲の電源で動作できます。microパッケージで供給されるこれらのデバイスは、低オフセット、低ドリフト、必要な帯域幅を小さな静止電流で実現しています。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。
ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でのみ動作が規定されているのに対し、OPAx171ファミリは2.7V~36Vでの動作が規定されています。入力信号が電源レールの範囲外になっても位相反転を引き起こすことはありません。OPAx171ファミリは、最大300pFの容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および上限レールの2V以内で動作できます。これらのデバイスは、上限レールより100mV上まで完全なレール・ツー・レール入力で動作できますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。
OPAx171シリーズのオペアンプは、-40°C~+125°Cでの動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA171 | SOT-23 (5) | 1.60mm×2.90mm |
OPA2171 | SOIC (8) | 3.90mm×4.90mm |
OPA4171 | TSSOP (14) | 4.40mm×5.00mm |
SOIC (14) | 3.90mm×8.65mm |