JAJSC13F September   2003  – September 2016 OPA2373 , OPA2374 , OPA373 , OPA374 , OPA4374

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Device Comparison Table
  6. 6 Pin Configuration and Functions
  7. 7 Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Thermal Information: OPA373
    5. 7.5  Thermal Information: OPA374
    6. 7.6  Thermal Information: OPA2373
    7. 7.7  Thermal Information: OPA2374
    8. 7.8  Thermal Information: OPA4374
    9. 7.9  Electrical Characteristics: VS = 2.7 V to 5.5 V
    10. 7.10 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Operating Voltage
      2. 8.3.2 Common-Mode Voltage Range
      3. 8.3.3 Rail-to-Rail Input
      4. 8.3.4 Rail-to-Rail Output
      5. 8.3.5 Capacitive Load and Stability
      6. 8.3.6 Enable or Shutdown
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
      3. 9.2.3 Application Curve
    3. 9.3 System Examples
      1. 9.3.1 Driving ADCs
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 VSON Package
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 TINA-TI™ (無料のダウンロード・ソフトウェア)
        2. 12.1.1.2 DIPアダプタ評価モジュール
        3. 12.1.1.3 ユニバーサル・オペアンプ評価モジュール
        4. 12.1.1.4 TI Precision Designs
        5. 12.1.1.5 WEBENCHFilter Designer
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 関連リンク
    4. 12.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 12.5 コミュニティ・リソース
    6. 12.6 商標
    7. 12.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 12.8 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デバイスおよびドキュメントのサポート

デバイス・サポート

開発サポート

TINA-TI™ (無料のダウンロード・ソフトウェア)

TINA™ は、SPICEエンジンをベースにした単純かつ強力な、使いやすい回路シミュレーション・プログラムです。また、 TINA-TI™はTINAソフトウェアの無料バージョンで、完全な機能を持ち、パッシブとアクティブ両方のモデルに加えて、マクロ・モデルのライブラリがプリロードされています。TINA-TIには従来型のDC、過渡、および周波数ドメインのSPICEによる分析と、追加の設計機能が搭載されています。

TINA-TIはAnalog eLab Design Centerから無料でダウンロードでき、ユーザーが結果をさまざまな方法でフォーマットできる、広範な後処理機能を備えています。仮想計測器により、入力波形を選択し、回路ノード、電圧、および波形をプローブして、動的なクイック・スタート・ツールを作成できます。

NOTE

これらのファイルを使用するには、TINAソフトウェア( DesignSoft™ 製)またはTINA-TIソフトウェアがインストールされている必要があります。TINA-TIフォルダから、無料のTINA-TIソフトウェアをダウンロードしてください。

DIPアダプタ評価モジュール

DIPアダプタ評価モジュール・ツールを使用すると、小さな表面実装ICのプロトタイプを簡単に、低コストで作成できます。この評価ツールは、DまたはU (8ピンSOIC)、PW (8ピンTSSOP)、DGK (8ピンMSOP)、DBV (6ピンSOT-23、5ピンSOT23、3ピンSOT-23)、DCK (6ピンSC-70および5ピンSC-70)、DRL (6ピンSOT-563)のTIパッケージに対応しています。DIPアダプタ評価モジュールは、ターミナル・ストリップとともに使用することも、既存の回路へ直接接続することもできます。

ユニバーサル・オペアンプ評価モジュール

ユニバーサル・オペアンプ評価モジュールは一連の汎用のブランクアウト回路基板で、各種のICパッケージ・タイプ向けの回路のプロトタイプ作成を容易にします。この評価モジュール基板は、多くの異なる回路を簡単かつ迅速に構築できるように設計されています。5つのモデルが提供されており、それぞれのモデルは特定のパッケージ・タイプを対象としています。PDIP、SOIC、MSOP、TSSOP、SOT-23のすべてのパッケージがサポートされています。

NOTE

これらの基板には部品が搭載されていないため、ユーザーが独自のICを実装する必要があります。ユニバーサル・オペアンプ評価モジュールを注文するときに、オペアンプ・デバイスのサンプルをいくつか要求することをお勧めします。

TI Precision Designs

TI Precision Designsは、TIの高精度アナログ・アプリケーションの専門家により作成されたアナログ・ソリューションで、多くの有用な回路に関して、動作理論、コンポーネント選択、シミュレーション、完全なPCB回路図とレイアウト、部品表、性能測定結果を提供します。TI Precision Designsは、http://www.ti.com/ww/en/analog/precision-designs/からオンラインで入手できます。

WEBENCH®Filter Designer

WEBENCH® Filter Designerは単純で強力な、使いやすいアクティブ・フィルタ設計プログラムです。WEBENCH Filter Designerを使用すると、TIのベンダ・パートナーからのTI製オペアンプやパッシブ・コンポーネントを使用して、最適なフィルタ設計を作成できます。

WEBENCH® Filter Designerは、WEBENCH® Design CenterからWebベースのツールとして利用でき、包括的な複数段アクティブ・フィルタ・ソリューションをわずか数分で設計、最適化、シミュレーションできます。

ドキュメントのサポート

関連資料

以下に示すドキュメントはOPAx373およびOPAx374の使用に関連しており、参照用にお勧めします。すべてのドキュメントは、特に記述のない限りwww.ti.comからダウンロードできます。

関連リンク

Table 1 に、クイック・アクセス・リンクの一覧を示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティ・リソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック・アクセスが含まれます。

ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

コミュニティ・リソース

The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.

    TI E2E™ Online Community TI's Engineer-to-Engineer (E2E) Community. Created to foster collaboration among engineers. At e2e.ti.com, you can ask questions, share knowledge, explore ideas and help solve problems with fellow engineers.
    Design Support TI's Design Support Quickly find helpful E2E forums along with design support tools and contact information for technical support.

商標

TINA-TI, E2E are trademarks of Texas Instruments.

TINA, DesignSoft are trademarks of DesignSoft, Inc.

WEBENCH is a registered trademark of TI.

All other trademarks are the property of their respective owners.

静電気放電に関する注意事項

esds-image

これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。

Glossary

SLYZ022 — TI Glossary.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.