JAJSL77A February 2021 – April 2021 OPA2607-Q1 , OPA607-Q1
PRODUCTION DATA
OPA607-Q1 および OPA2607-Q1 デバイスは、最小 6V/V のゲインで安定に動作する、ノイズが 3.8nV/√Hz、GBW が 50MHz の非補償型汎用 CMOS オペアンプです。 低い電圧オフセット・ドリフト (dVOS/dT) と広い帯域幅の OPAx607-Q1 デバイスは、ローサイド電流センシングや TIA (トランスインピーダンス・アンプ) のような低コストの汎用アプリケーションに最適です。高インピーダンスの CMOS 入力を備えた OPAx607-Q1 デバイスは、高い出力インピーダンスを持つセンサ (圧電トランスデューサなど) と接続するのに理想的なアンプです。
OPAx607-Q1 デバイスのレール・ツー・レール出力 (RRO) は、電源レールから 8mV の電圧まで出力振幅を拡大できるため、ダイナミック・レンジを最大限に広げることができます。
OPAx607-Q1 は、最小 2.2V (±1.1V)、最大 5.5V (±2.75V) の低い電源電圧で動作するよう最適化されており、また、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が規定されています。
| 部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| OPA607-Q1 | SOT23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| OPA2607-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
OPAx607-Q1 による電流センシング・アプリケーション
OPAx607-Q1によるトランスインピーダンス・アプリケーション