JAJSWG4E November 2002 – April 2025 OPA698
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
広帯域電圧帰還オペアンプの平衡入力ステージにより、広範なアプリケーションで優れた出力DC精度を実現します。OPA698の電源電流トリムにより、比較できる製品と比べてさらに厳密な制御が可能になります。高速入力ステージは、各入力ピンで比較的大きな入力バイアス電流(通常は±8µA)を必要としますが、この電流による出力DC誤差を低減するため、入力ピン間で近接したインピーダンスマッチングを使用します。二つの入力に現れるDCソース抵抗を一致させることで、合計の出力オフセット電圧を大幅に低減できます。このマッチングにより、オフセット電流と帰還抵抗との積への入力バイアス電流による出力DC誤差が低減されます。非反転信号ゲイン(NG)が2V/Vである場合の図 8-8の構成を評価すると、+25°Cワーストケースの入力オフセット電圧と電流仕様を使用することで、次のワーストケースの出力オフセット電圧がと等しくなります:
細かいスケールの出力オフセットのヌル、またはDC動作ポイント調整が、しばしば必要になります。オペアンプ回路にDCオフセット制御を導入するのに、多くの技法が利用できます。これらの技法のほとんどは、最終的には帰還抵抗を流れるDC電流を追加するまで減少します。オフセットトリム方式を選択する際の主要な検討事項の一つに、望ましい信号路の周波数応答に与える影響があります。信号路が非反転することを目的とする場合、反転信号の合計としてオフセット制御を適用し、信号源との相互作用を避けるのが最適です。信号路が反転することを意図している場合には、非反転入力にオフセット制御を適用することが考慮されます。ただし、加算接合部のDCオフセット電圧により、ソースへ戻るDC電流が設定されますが、これを考慮する必要があります。反転オペアンプ入力にオフセット調整を適用すると、ノイズ ゲインと周波数応答の平坦度を変更できます。DC 結合反転アンプについて、図 8-6は、信号周波数応答への影響を最小限に抑えるオフセット調整手法の例を示しています。この場合、DCオフセット電流は、信号路抵抗よりもはるかに大きい抵抗を経由して反転入力ノードに流れます。この構成を使用すると、調整回路がループ ゲインや周波数応答に与える影響は最小限です。
図 8-6 DC 結合、反転ゲイン-2、オフセット調整付き