JADS180D June   2005  – April 2026 REF3212 , REF3220 , REF3225 , REF3230 , REF3233 , REF3240

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 電源電圧
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 熱ヒステリシス
      2. 6.3.2 温度ドリフト
      3. 6.3.3 ノイズ性能
      4. 6.3.4 ロード レギュレーション
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウン
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 長期安定性
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 詳細な設計手順
        1. 7.2.1.1 負のリファレンス電圧
        2. 7.2.1.2 データ収集
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電源電圧

REF32xx ファミリのリファレンスは、非常に低いドロップアウト電圧を特長としています。最小電源電圧要件が 1.8V の REF3212 を除き、これらのリファレンスは、無負荷状態では出力電圧をわずか 5mV 上回る電源で動作可能です。有負荷状態については、標準的なドロップアウト電圧と負荷との関係をセクション 5.4に示します。

REF32xx は静止電流が 110μA と低く、温度範囲全体での最大静止電流はわずか 145μA です。図 6-2に示すように、静止電流の変化は、通常は電源電圧範囲全体で 2μA 未満です。

REF3212 REF3220 REF3225 REF3230 REF3233 REF3240 電源電流と電源電圧との関係図 6-2 電源電流と電源電圧との関係

電源電圧が規定のレベルを下回ると、REF32xx は瞬間的に標準の静止電流よりも大きな電流を引き込むことがあります。この瞬間的な電流引き込みは、高速の立ち上がりエッジと低出力インピーダンスの電源を使用することで防ぐことができます。

IN ピンとイネーブル ピンを互いに接続したときに最適なスタートアップを実現するには、入力電圧の立ち上がり時間を 2ms 以下に維持してください。立ち上がり時間が 2ms を超える場合は、IN ピンの電圧が最小動作電圧に達するまで、イネーブル ピンを 0.7V 未満に維持する必要があります。イネーブル ピンの電圧を制御する方法の 1 つは、図 6-3に示すような RC フィルタを追加することです。RC フィルタは、入力ピンの電圧が最小動作電圧に達するまで、イネーブル ピンの電圧をスレッショルド電圧よりも低く維持する必要があります。

REF3212 REF3220 REF3225 REF3230 REF3233 REF3240 REF32xx イネーブル ピンを制御するアプリケーション回路図 6-3 REF32xx イネーブル ピンを制御するアプリケーション回路

図 6-3の RC フィルタは、REF3240 の出発点として使用できます。R1 および C1 の値は、入力電圧が 4.15V に達した後でイネーブル ピンの電圧が 0.7V に達するように算出されており、表 6-1にその値が記載されています。4.096V 以外の出力電圧オプションの場合は、RC フィルタをより高速に実装できます。

表 6-1 REF3240 の推奨 R1 値および C1
立ち上がり時間R1C1
2ms150kΩ100nF
5ms150kΩ220nF
10ms330kΩ220nF
20ms390kΩ330nF
50ms680kΩ470nF
100ms680kΩ1000nF

本書では、立ち上がり時間は、指数関数的入力信号が最終電圧の 90% に達するまでの時間として定義されます。たとえば、表 6-1に示す 2ms の値は、終了値が 5V の場合に有効です。

入力電圧の波形が異なる場合や、終了値が 5V でない場合、最小ドロップアウト電圧に達するまでの時間を使って、IN ピンとイネーブル ピンを互いに接続できるかどうかを決定する必要があります。表 6-2に、これらの時間を示します。

表 6-2 最小ドロップアウト電圧時間
デバイス 時間
REF3212 0.4ms
REF3220 0.5ms
REF3225 0.7ms
REF3230 0.9ms
REF3233 1.0ms
REF3240 1.6ms
注: EN ピンのリーク電流は数 nA の範囲内なので、ほとんどのアプリケーションにおいては、このリーク電流を無視して問題ありません。