JAJSSX6I August   2007  – April 2026 REF33

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 熱ヒステリシス
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 起動時間
      2. 8.3.2 低温度ドリフト
      3. 8.3.3 消費電力
      4. 8.3.4 ノイズ性能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 バイポーラ信号チェーン構成における REF3312
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 オペアンプ レベル シフト設計
          2. 9.2.1.2.2 差動入力アッテネータ設計
          3. 9.2.1.2.3 入力フィルタリング
          4. 9.2.1.2.4 部品選定
            1. 9.2.1.2.4.1 基準電圧
            2. 9.2.1.2.4.2 オペ アンプ
          5. 9.2.1.2.5 入力減衰とレベル シフト
          6. 9.2.1.2.6 入力フィルタリング
          7. 9.2.1.2.7 受動品の許公差と素材
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
          1. 9.2.1.3.1 DC 性能
          2. 9.2.1.3.2 AC 性能
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

REF33xx は、低消費電力、高精度、低ドロップアウトの電圧リファレンス ファミリで、小型パッケージの SC70-3 と SOT-23-3、および 1.5mm x 1.5mm の UQFN-8 パッケージで供給されます。REF33xx はサイズが小さく、低消費電力 (最大 5μA) で、携帯用やおよびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

REF33xx は、通常の負荷条件において、指定されている出力電圧を 180mV 上回る電源電圧で動作できます。ただし、最小電源電圧が 1.7V である REF3312 はこれに該当しません。いずれのモデルも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
REF33xxDBZ (SOT-23、3)2.92mm × 2.37mm
DCK (SC70、3)2.00mm × 2.10mm
RSE (UQFN、8)1.50mm × 1.50mm
詳細については、セクション 12 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
REF33 高電圧信号チェーンにおける REF3312高電圧信号チェーンにおける REF3312
REF33 ドロップアウト電圧と負荷電流との関係ドロップアウト電圧と負荷電流との関係