VDIFF は、式 9に示すように 2 つの入力の差です。
式 9.
R3 と R2 の比が R7 と R6 の比に等しい場合、式 9は単純化されて式 11になります。
つまり、次の場合:
式 10.
その後:
式 11.
フルスケールの正または負の入力電圧 VIN_MAX について、A1+ に最大値 VDIFF と等しい値を設定して、R1、R2、R 3 の比を決定します (式 12を参照)。
式 12.
R2 は R3 と等しいため、式 12 が R2/2 に単純化されて、式 13になります。
式 13.