JAJSPQ3F july 1995 – january 2023 SN54AC04 , SN74AC04
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
'AC04 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SNx4AC04 | DB (SSOP、14) | 6.2mm × 5.3mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.9mm | |
NS (SO、14) | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 4.4mm |