JAJSQF7L October 1995 – February 2024 SN54AHC32 , SN74AHC32
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|
電源電圧範囲、VCC | -0.5 |
7 | V |
入力電圧範囲、VI(2) | -0.5 |
7 | V |
出力電圧範囲、VO(2) | -0.5 |
VCC + 0.5 | V |
入力クランプ電流、IIK (VI < 0) |
-20 | mA | |
出力クランプ電流、IOK (VO < 0 または VO > VCC) |
±20 | mA | |
連続出力電流、IO (VO = 0~VCC) |
±25 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 |
±50 | mA | |
保管温度範囲、Tstg | -65 |
150 | ℃ |