JAJSO56F December 1982 – May 2025 SN54HC166 , SN74HC166
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
VCC (V) | TA = 25℃ | SN54HC166 | SN74HC166 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
| fmax | 2 | 6 | 11 | 4.2 | 4.2 | MHz | |||||
| 4.5 | 31 | 36 | 21 | 21 | |||||||
| 6 | 36 | 45 | 25 | 25 | |||||||
| tPHL | CLR | QH | 2 | 62 | 120 | 180 | 180 | ns | |||
| 4.5 | 18 | 24 | 36 | 36 | |||||||
| 6 | 13 | 20 | 31 | 31 | |||||||
| tpd | CLK | QH | 2 | 75 | 150 | 225 | 225 | ns | |||
| 4.5 | 15 | 30 | 45 | 45 | |||||||
| 6 | 13 | 26 | 38 | 38 | |||||||
| tt | 任意 | 2 | 38 | 75 | 110 | 110 | ns | ||||
| 4.5 | 8 | 15 | 22 | 22 | |||||||
| 6 | 6 | 13 | 19 | 19 | |||||||