JAJSQN4 August 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -55℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A または B | B または A | CL = 15pF | 7.2 | 11.2 | 1 | 7.5 | 13.7 | ns | |
ten | OE | A または B | 10 | 15.2 | 1 | 10.7 | 23 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 8.1 | 13.6 | 1 | 8.4 | 17 | ns | ||
tpd | A または B | B または A | CL = 50pF | 9.7 | 14.9 | 1 | 10.1 | 17.7 | ns | |
ten | OE | A または B | 12.9 | 18.7 | 1 | 13.6 | 26.9 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 11.7 | 19.9 | 1 | 12 | 22.4 | ns | ||
tsk(o) | CL = 50pF | 1.1 | 1.2 | ns |