JAJSS59 November 2023 SN54SC4T02-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54SC4T02-SEP には、レベル変換を可能にする、拡張電圧動作機能を備えた 4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが搭載されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。出力レベルは電源電圧 (VCC) を基準としており、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
入力は、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートするため、低スレッショルド回路を使って設計されています。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V 入力から 2.5V 出力) が可能です。
部品番号 | パッケージ | パッケージ・サイズ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
SN54SC4T02-SEP | PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.40mm | 5.00mm × 4.40mm |