JAJSU16 March 2024 SN54SC8T138-SEP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.2 | 5.5 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.2 V~1.3 V | 0.78 | V | |
VCC = 1.65 V~2 V | 1.1 | V | |||
VCC = 2.25 V~2.75 V | 1.28 | ||||
VCC = 3 V~3.6 V | 1.45 | ||||
VCC = 4.5 V~5.5 V | 2 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.2 V~1.3 V | 0.18 | V | |
VCC = 1.65 V~2 V | 0.5 | ||||
VCC = 2.25 V~2.75 V | 0.65 | ||||
VCC = 3 V~3.6 V | 0.75 | ||||
VCC = 4.5 V~5.5 V | 0.85 | ||||
IO | 出力電流 | VCC = 1.6 V~2 V | ±3 | mA | |
VCC = 2.25 V~2.75 V | ±7 | ||||
VCC = 3.3 V~5.0V | ±15 | ||||
VCC = 4.5 V~5.5 V | ±25 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 1.6 V~5.0V | 20 | ns/V | |
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | ℃ |