JAJSL89A March 2022 – June 2022 SN6507
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イネーブルおよび UVLO | ||||||
TEN_glitch | EN グリッチ・フィルタ | 5 | µs | |||
電力段 | ||||||
tBBM | ブレイク・ビフォー・メイク時間 | 0.5VCC、RL = 50Ω、FSW = 1MHz、RSR = 9.6 kΩ (デフォルト値) で測定 Figure 7-2 | 70 | ns | ||
ソフト・スタート | ||||||
tPWRUP | パワーアップ時間 | CSS = 0μF、EN = HIGH から SW1 およびSW2でフル駆動電流出力まで | 300 | 400 | µs | |
tPWRDN | パワーダウン時間 | CSS = 0μF、EN = LOWから出力 MOSFET オフ (SW1 および SW2 の電流ゼロ) まで | 30 | µs |