JAJSQC1H
October 1995 – February 2024
SN74AC573
PRODMIX
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
推奨動作条件
5.3
熱に関する情報
5.4
電気的特性
5.5
タイミング要件、VCC = 3.3V ± 0.3V
5.6
タイミング要件、VCC = 5V ± 0.5V
5.7
スイッチング特性、VCC = 3 V±0.3V
5.8
スイッチング特性、VCC = 5V±0.5V
5.9
動作特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
電源に関する推奨事項
8.2
レイアウト
8.2.1
レイアウトのガイドライン
8.2.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.2
サポート・リソース
9.3
商標
9.4
静電気放電に関する注意事項
9.5
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DB|20
RKS|20
NS|20
N|20
DW|20
PW|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
PW|20
QFND419A
RKS|20
QFND312B
発注情報
jajsqc1h_oa
jajsqc1h_pm
6
パラメータ測定情報
A.
C
L
にはプローブと治具の容量が含まれます。
B.
波形 1 は、出力が Low になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。波形 2 は、出力が High になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。
C.
すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≦ 1MHz、Z
O
= 50Ω、t
r
≦ 2.5ns、t
f
≦ 2.5ns。
D.
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
図 6-1
負荷回路および電圧波形
表 6-1
テスト
S1
t
PLH
/t
PHL
オープン
t
PLZ
/t
PZL
2 × V
CC
t
PHZ
/t
PZH
オープン