JAJSSQ3A January 2024 – April 2024 SN74AC595-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tPZL | OE | Q | 1.5 V | 58 | ns | ||||||||
tPZH | OE | Q | 1.5 V | 54 | ns | ||||||||
tPLZ | OE | Q | 1.5 V | 42 | ns | ||||||||
tPHZ | OE | Q | 1.5 V | 50 | ns | ||||||||
tPLH | RCLK | QA-QH | 1.5 V | 60 | ns | ||||||||
tPHL | RCLK | QA-QH | 1.5 V | 60 | ns | ||||||||
tPLH | SRCLK | QH | 1.5 V | 64 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLK | QH | 1.5 V | 63 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLR | QH | 1.5 V | 51 | ns | ||||||||
tPZL | OE | Q | 1.8 V | 38 | ns | ||||||||
tPZH | OE | Q | 1.8 V | 35 | ns | ||||||||
tPLZ | OE | Q | 1.8 V | 27 | ns | ||||||||
tPHZ | OE | Q | 1.8 V | 32 | ns | ||||||||
tPLH | RCLK | QA-QH | 1.8 V | 37 | ns | ||||||||
tPHL | RCLK | QA-QH | 1.8 V | 38 | ns | ||||||||
tPLH | SRCLK | QH | 1.8 V | 39 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLK | QH | 1.8 V | 39 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLR | QH | 1.8 V | 34 | ns | ||||||||
tPZL | OE | Q | 2.5 V | 24 | ns | ||||||||
tPZH | OE | Q | 2.5 V | 22 | ns | ||||||||
tPLZ | OE | Q | 2.5 V | 13 | ns | ||||||||
tPHZ | OE | Q | 2.5 V | 16 | ns | ||||||||
tPLH | RCLK | QA-QH | 2.5 V | 21 | ns | ||||||||
tPHL | RCLK | QA-QH | 2.5 V | 21 | ns | ||||||||
tPLH | SRCLK | QH | 2.5 V | 22 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLK | QH | 2.5 V | 22 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLR | QH | 2.5 V | 20 | ns | ||||||||
tPZL | OE | Q | 3.3 V | 19 | ns | ||||||||
tPZH | OE | Q | 3.3 V | 17 | ns | ||||||||
tPLZ | OE | Q | 3.3 V | 10 | ns | ||||||||
tPHZ | OE | Q | 3.3 V | 12 | ns | ||||||||
tPLH | RCLK | QA-QH | 3.3 V | 17 | ns | ||||||||
tPHL | RCLK | QA-QH | 3.3 V | 17 | ns | ||||||||
tPLH | SRCLK | QH | 3.3 V | 18 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLK | QH | 3.3 V | 18 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLR | QH | 3.3 V | 16 | ns | ||||||||
tPZL | OE | Q | 5 V | 13 | ns | ||||||||
tPZH | OE | Q | 5 V | 12 | ns | ||||||||
tPLZ | OE | Q | 5 V | 6 | ns | ||||||||
tPHZ | OE | Q | 5 V | 8 | ns | ||||||||
tPLH | RCLK | QA-QH | 5 V | 12 | ns | ||||||||
tPHL | RCLK | QA-QH | 5 V | 11 | ns | ||||||||
tPLH | SRCLK | QH | 5 V | 12 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLK | QH | 5 V | 12 | ns | ||||||||
tPHL | SRCLR | QH | 5 V | 11 | ns |