JAJSS29 November 2023 SN74AC7541-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AC7541-Q1 は、オープン ドレイン出力を備えた 8 個のバッファを搭載しています。アクティブ Low の出力イネーブル・ピン (OE1、OE2) は 8 つのチャネルをすべて制御し、この両方が Low のときのみ出力がアクティブになるよう構成されています。
出力がイネーブルになると、出力はアクティブに Low に駆動されるか高インピーダンス状態になります。
出力がディセーブルになると、出力は高インピーダンス状態になります。