JAJSQK6O December 1995 – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC125 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立したライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が High のときディセーブルになります。OE が Low の場合、該当するゲートは A 入力からのデータをその Y 出力に渡します。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (2) |
---|---|---|
SN54AHC125 | J (CDIP、14) | 8.89mm × 8.89mm |
W (CFP、14) | 19.56mm × 6.67mm | |
FK (LCCC、20) | 9.21mm × 5.97mm | |
SN74AHC125 | DB (SSOP、14) | 6.20mm × 5.30mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm | |
NS (SO、14) | 10.30mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 4.40mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm | |
N (PDIP、14) | 19.30mm × 6.35mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm |