JAJSR36A August 2023 – October 2023 SN74AHC1G02-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
TPHL | A または B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 5 | 7.1 | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns | |||
TPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 5 | 7.1 | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns | |||
TPHL | A または B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 7.5 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 13 | ns | |||
TPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 7.5 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 13 | ns | |||
TPHL | A または B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.6 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | ns | |||
TPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.6 | 5.5 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | ns | |||
TPHL | A または B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | ns | |||
TPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | ns |