JAJSTG6 March 2024 SN74AHC238-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
tPHL | A、B、または C | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 7.2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |||
tPLH | A、B、または C | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 7.2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |||
tPHL | G1 | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.1 | 12.8 | 1 | 15 | 1 | 17 | ns | |||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.1 | 12.8 | 1 | 15 | 1 | 17 | ns | |||
tPHL | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.1 | 11.4 | 1 | 13.5 | 1 | 16.5 | ns | |||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.1 | 11.4 | 1 | 13.5 | 1 | 16.5 | ns | |||
tPHL | A、B、または C | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 9.7 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | ns | |||
tPLH | A、B、または C | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 9.7 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 16.5 | ns | |||
tPHL | G1 | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 10.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 20.5 | ns | |||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 10.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 20.5 | ns | |||
tPHL | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 10.6 | 14.9 | 1 | 17 | 1 | 20 | ns | |||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 10.6 | 14.9 | 1 | 17 | 1 | 20 | ns | |||
tPHL | A、B、または C | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5 | 7.2 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |||
tPLH | A、B、または C | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5 | 7.2 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |||
tPHL | G1 | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.4 | 8.1 | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.4 | 8.1 | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |||
tPHL | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.7 | 8.1 | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.7 | 8.1 | 1 | 9.5 | 1 | 11 | ns | |||
tPHL | A、B、または C | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.5 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | ns | |||
tPLH | A、B、または C | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.5 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | ns | |||
tPHL | G1 | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.9 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.9 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |||
tPHL | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 7.2 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | ns | |||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 7.2 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | ns |