JAJSQF7L October 1995 – February 2024 SN54AHC32 , SN74AHC32
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | TA = -55℃~125℃ | TA = -40℃~85℃ | TA = -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 | |||||||||||||
SN54AHC32 | SN74AHC32 | SN74AHC32 | |||||||||||
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = –50μA | 2V | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | V | |||||
3V | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||
IOH = -4mA | 3V | 2.58 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
IOH = -8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
VOL | IOL = 50μA | 2V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
3V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
IOH = 4mA | 3V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | ||||||||
IOH = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | ||||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | ±1 | μA | ||||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | 20 | 20 | μA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 2 | 10 | 10 | pF |