JAJSQG4D June 2003 – February 2024 SN74AHCT126-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | V |
VIH | High レベル入力電圧 | 2 | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V |
IOH | High レベル出力電流 | -8 | mA | |
IOL | Low レベル出力電流 | 8 | mA | |
∆t/∆v | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 20 | ns/V | |
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | °C |