JAJSQG5I May 1997 – October 2023 SN74AHCT132
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54AHCT132 | SN74AHCT132 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
VT+ 正方向入力のスレッショルド電圧 | 4.5V | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | V | ||
5.5V | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | ||||
VT- 負方向入力のスレッショルド電圧 | 4.5V | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | V | ||
5.5V | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | ||||
ΔVT ヒステリシス (VT+ - VT-) | 4.5V | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | V | ||
5.5V | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | ||||
VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | V | |||
IOH = -8mA | 3.94 | 3.8 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50μA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 8mA | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | μA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | 20 | μA | ||||
ΔICC(2) | 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | 1.5 | mA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 2 | 10 | 10 | pF |