JAJSTZ4 March 2024 SN74AHCT164-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
FMAX | - | - | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 135 | 175 | 115 | MHz | |||
tPLH | CLK | Q | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.4 | 9 | 1 | 11.5 | ns | ||
tPHL | CLK | Q | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.4 | 9 | 1 | 11.5 | ns | ||
tPHL | CLR | Q | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.5 | 8.6 | 1 | 11 | ns | ||
FMAX | - | - | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 120 | 140 | 95 | MHz | |||
tPLH | CLK | Q | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 4.9 | 11 | 1 | 14 | ns | ||
tPHL | CLK | Q | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 4.9 | 11 | 1 | 14 | ns | ||
tPHL | CLR | Q | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5 | 10.6 | 1 | 13.5 | ns |