JAJSRE0R March 1996 – February 2024 SN74AHCT1G14
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | 4.5 | 5.5 | V | |
VI | Input voltage | 0 | 5.5 | V | |
VO | Output voltage | 0 | VCC | V | |
IOH | High-level output current | –8 | mA | ||
IOL | Low-level output current | 8 | mA | ||
TA | Operating free-air temperature | –40 | 125 | °C |