JAJSRC2B December 2010 – January 2024
PRODUCTION DATA
SN74AHCT1G86Q-Q1 はシングル 2 入力排他的 OR ゲートです。ブール関数 Y = A ⊕ B、つまり Y = AB + A B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT1G86Q-Q1 | DCK (SC-70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |