JAJSTZ6 March 2024 SN74AHCT257-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHCT257-Q1 は、3 ステート出力を備えたクワッド 2 入力データ セレクタ / マルチプレクサです。すべてのチャネルが共有の A/B および OE 入力で制御されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT257-Q1 | BQB (WQFN、16) | 3.6mm × 2.6mm | 3.6mm × 2.6mm |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |