JAJSPT3D July 2003 – February 2024 SN74AHCT32-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHCT32 はクワッド 2 入力正論理 OR ゲートです。このデバイスはブール関数 Y =A × Bまたは Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT32-Q1 | D (SOIC、14) | 8.7mm × 6mm | 8.7mm × 3.9mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |