JAJSQ51M october 1995 – april 2023 SN54AHCT374 , SN74AHCT374
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
'AHCT374 デバイスは、オクタル・エッジ・トリガ D タイプ・フリップフロップで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に特に適しています。
クロック (CLK) 入力の立ち上がり遷移時に、Q 出力がデータ (D) 入力のロジック・レベルに設定されます。
部品番号 | パッケージ 1 | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AHCT374 | DB (SSOP、20) | 7.20mm × 5.30mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm | |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |