JAJSTU5P May 1997 – April 2024 SN74AHCT595
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | SN74AHCT595 | ||||
PW |
BQB | ||||
GND | 8 | 8 | — | グランド ピン | |
OE | 13 | 13 | I | 出力イネーブル | |
QA | 15 | 15 | O | QA 出力 | |
QB | 1 | 1 | O | QB 出力 | |
QC | 2 | 2 | O | QC 出力 | |
QD | 3 | 3 | O | QD 出力 | |
QE | 4 | 4 | O | QE 出力 | |
QF | 5 | 5 | O | QF 出力 | |
QG | 6 | 6 | O | QG 出力 | |
QH | 7 | 7 | O | QH 出力 | |
QH | 9 | 9 | O | QH' 出力 | |
RCLK | 12 | 12 | I | RCLK 入力 | |
SER | 14 | 14 | I | SER 入力 | |
SRCLK | 11 | 11 | I | SRCLK 入力 | |
SRCLR | 10 | 10 | I | SRCLR 入力 | |
NC | — | — | 非接続 | ||
VCC | 16 | 16 | — | パワー ピン |