JAJSKB9E September 2009 – October 2021 SN74AUP2G07
PRODUCTION DATA
SN74AUP2G07 デバイスは、0.8V~3.6V で動作するオープン・ドレイン出力のデュアル・バッファ・ゲートです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AUP2G07 | SC70 (6) | 3.00mm × 1.25mm |
SON (6) | 1.45mm × 1.00mm | |
SON (6) | 1.00mm × 1.00mm | |
DSBGA (6) | 1.16mm × 0.76mm |