JAJSTC5C November 2009 – February 2024 SN74AVC4T245-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCCB | TYP | UNIT |
---|---|---|---|---|---|
tPHL, tPLH | A | B | VCCB = 1.2V | 3.4 | ns |
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 2.9 | ||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 2.7 | ||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 2.6 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 2.8 | ||||
tPHL, tPLH | B | A | VCCB = 1.2V | 3.6 | ns |
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 3.1 | ||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 2.8 | ||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 2.6 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 2.6 | ||||
tPHZ, tPLZ | OE | A | VCCB = 1.2V | 5.6 | ns |
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 4.7 | ||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 4.3 | ||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 3.9 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 3.7 | ||||
tPZH | OE | B | VCCB = 1.2V | 5 | ns |
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 4.3 | ||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 3.9 | ||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 3.6 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 36.6 | ||||
tPZL | OE | B | VCCB = 1.2V | 5 | |
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 4.3 | ||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 3.9 | ||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 3.6 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 3.6 | ||||
tPHZ, tPLZ | OE | A | VCCB = 1.2V | 6.2 | ns |
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 5.2 | ||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 5.2 | ||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 4.3 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 4.8 | ||||
tPHZ, tPLZ | OE | B | VCCB = 1.2V | 5.9 | ns |
VCCB = 1.5V ± 0.1V | 5.1 | ||||
VCCB = 1.8V ± 0.15V | 5 | ||||
VCCB = 2.5V ± 0.2V | 4.7 | ||||
VCCB = 3.3V ± 0.3V | 5.5 |