JAJSH74B December 2018 – April 2024 SN74AXC4T245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The SN74AXC4T245 device can support high data-rate applications. The translated signal data rate can be up to 380Mbps when the signal is translated from 1.8V to 3.3V.