JAJSO62F December 1982 – February 2022 SN54HC251 , SN74HC251
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC (V) | TA = 25°C | SN54HC251 | SN74HC251 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A, B, or C | W or Y | 2 | 58 | 205 | 300 | 256 | ns | |||
4.5 | 21 | 41 | 60 | 51 | |||||||
6 | 19 | 35 | 51 | 44 | |||||||
Any D | W or Y | 2 | 44 | 195 | 283 | 244 | |||||
4.5 | 17 | 39 | 57 | 49 | |||||||
6 | 15 | 33 | 48 | 41 | |||||||
ten | OE | W or Y | 2 | 30 | 145 | 210 | 181 | ns | |||
4.5 | 10 | 29 | 42 | 36 | |||||||
6 | 9 | 25 | 36 | 31 | |||||||
tdis | OE | W or Y | 2 | 25 | 195 | 283 | 244 | ns | |||
4.5 | 15 | 39 | 57 | 49 | |||||||
6 | 14 | 33 | 48 | 41 | |||||||
tt | W or Y | 2 | 20 | 75 | 110 | 95 | ns | ||||
4.5 | 8 | 15 | 22 | 19 | |||||||
6 | 6 | 13 | 19 | 16 |