JAJSNU2F December 1982 – April 2022 SN54HC373 , SN74HC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HC373 | SN74HC373 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | D | Q | 2 V | 82 | 200 | 300 | 250 | ns | |||
4.5 V | 22 | 40 | 60 | 50 | |||||||
6 V | 19 | 34 | 51 | 43 | |||||||
LE | Any Q | 2 V | 100 | 225 | 335 | 285 | |||||
4.5 V | 24 | 45 | 67 | 57 | |||||||
6 V | 20 | 38 | 57 | 48 | |||||||
ten | OE | Any Q | 2 V | 90 | 200 | 300 | 250 | ns | |||
4.5 V | 23 | 40 | 60 | 50 | |||||||
6 V | 19 | 34 | 51 | 43 | |||||||
tt | Any Q | 2 V | 45 | 210 | 315 | 265 | ns | ||||
4.5 V | 17 | 42 | 63 | 53 | |||||||
6 V | 13 | 36 | 53 | 45 |