JAJSIH7C January 2020 – October 2026 SN74HCS11
PRODUCTION DATA
SN74HCS11 には、シュミット トリガ入力採用の 3 入力 AND ゲートが内蔵されています。これら 3 入力 AND ゲートは独立して動作しますが、組み合わせることで最大 7 入力 AND ゲートとして使用することも可能です。3 つの入力すべてがアクティブな状態でデバイスを使用するか、VCC に直接接続してデバイスを 2 入力 AND ゲートにすることで 1 つの入力をディスエーブルできます。
SN74HCS11 を使用して、モーター コントローラの RESET ピンを制御します。このシステムでは、コントローラがイネーブルになるには 3 つの入力信号がすべて HIGH である必要があり、いずれか 1 つの信号が LOW になるとディセーブルになります。3 入力 AND ゲートで 3 つの個別のリセット信号を 1 つのアクティブ low リセット信号に結合します。
多くのパワーグッド信号はオープン ドレイン出力を使用しています。このため、LOW モードから Hi-Z モードへの遷移中に低速の入力遷移レートが発生する可能性があります。これにより、SN74HCS11 はアプリケーションにとって優れた選択肢になります。デバイスにはシュミット トリガ入力があり、入力遷移レート要件がないためです。