JAJSIQ1B March 2020 – October 2026 SN74HCS20
PRODUCTION DATA
図 4-1 D または PW パッケージ14 ピン SOIC または TSSOP (上面図)| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1A | 1 | I | チャネル 1、入力 A |
| 1B | 2 | I | チャネル 1、入力 B |
| 1C | 4 | I | チャネル 1、入力 C |
| 1D | 5 | I | チャネル 1、入力 D |
| 1Y | 6 | O | チャネル 1、出力 Y |
| 2A | 9 | I | チャネル 2、入力 A |
| 2B | 10 | I | チャネル 2、入力 B |
| 2C | 12 | I | チャネル 2、入力 C |
| 2D | 13 | I | チャネル 2、入力 D |
| 2Y | 8 | O | チャネル 2、出力 Y |
| GND | 7 | — | グランド |
| NC | 3、11 | — | 内部接続なし |
| VCC | 14 | — | 正の電源 |