JAJSIQ2B March 2020 – October 2026 SN74HCS21
PRODUCTION DATA
このデバイスには、シュミット トリガ入力採用の 2 つの独立した 4 入力 AND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B ● C ● D を正論理で実行します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| SN74HCS21PWR | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| SN74HCS21DR | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
シュミット トリガ入力の利点