10 改訂履歴
Changes from June 30, 2020 to September 29, 2026 (from Revision A (June 2020) to Revision B (October 2026))
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
- 明確化のため、「VCC または GND を通過する連続電流」から「ICC」および「出力」を削除Go
- 2V の VCC での VT+ の制限値を 0.7V (最小)、1.5V (最大) から 1.13V (最小)、1.37V (最大) に変更Go
- 2V VCC での VT+ の標準値を追加Go
- 4.5V の VCC での VT+ の制限値を 1.7V (最小)、3.15V (最大) から 2.31V (最小)、2.66V (最大) に変更Go
- 4.5V VCC での VT+ の標準値を追加Go
- 6V の VCC での VT+ の制限値を 2.1V (最小)、4.2V (最大) から 2.99V (最小)、3.44V (最大) に変更Go
- 6V VCC での VT+ の標準値を追加Go
- 2V の VCC での VT- の制限値を 0.3V (最小)、1.0V (最大) から 0.55V (最小)、0.71V (最大) に変更Go
- 2V VCC での VT- の標準値を追加Go
- 4.5V の VCC での VT- の制限値を 0.9V (最小)、2.2V (最大) から 1.21V (最小)、1.50V (最大) に変更Go
- 4.5V VCC での VT- の標準値を追加Go
- 6V の VCC での VT- の制限値を 1.2V (最小)、3.0V (最大) から 1.56V (最小)、1.99V (最大) に変更Go
- 6V VCC での VT- の標準値を追加Go
- 2V の VCC での ΔVT の制限値を 0.2V (最小)、1.0V (最大) から 0.54V (最小)、0.71V (最大) に変更Go
- 2V VCC での ΔVT の標準値を追加Go
- 4.5V の VCC での ΔVT の制限値を 0.4V (最小)、1.4V (最大) から 0.94V (最小)、1.27V (最大) に変更Go
- 4.5V VCC での ΔVT の標準値を追加Go
- 6V の VCC での ΔVT の制限値を 0.6V (最小)、1.6V (最大) から 1.20V (最小)、1.57V (最大) に変更Go
- 6V VCC での ΔVT の標準値を追加Go
Changes from Revision * (March 2020) to Revision A (June 2020)
- データシートに D パッケージを追加Go
- 「熱に関する情報」表に D パッケージを追加Go