JAJSPE8I april 1998 – march 2023 SN74LV174A
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | SN74LV174A | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | CL = 15 pF | 55 | 115 | 50 | MHz | ||||
CL = 50pF | 45 | 90 | 40 | ||||||
tpd | CLR | Q | CL = 15pF | 6.3 | 17.3 | 1 | 19.5 | ns | |
CLK | 8.4 | 17.1 | 1 | 19 | |||||
tpd | CLR | Q | CL = 50 pF | 8.2 | 21.9 | 1 | 23.5 | ns | |
CLK | 10.8 | 20.6 | 1 | 23 | |||||
tsk(o) | 2 | 2 |