JAJSQS9A July 2023 – January 2024 SN74LV1T00-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LV1T00-Q1 は 2 入力 NAND ゲートです。各ゲートはブール関数 Y = A x B を正論理で実行します。出力レベルは電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74LV1T00-Q1 | DCK (SC-70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |