JAJSOA5A July 2023 – January 2024 SN74LV1T08-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LV1T08-Q1 は、電圧レベル変換機能を内蔵したテキサス・インスツルメンツの LVxT ロジック・デバイス・ファミリの製品です。このファミリのデバイスは、昇圧変換をサポートするため入力電圧スレッショルドを低くし、降圧変換をサポートするため最大 5.5V レベルの信号入力に対応するように設計されています。出力電圧は、「電気的特性」表に記載されているように、常に電源電圧 (VCC) を基準とします。 正常に機能させるには、入力信号を HIGH 入力状態では規定の VIH(MIN) レベル以下、LOW 入力状態では規定の VIL(MAX) 以下に維持する必要があります。図 7-1 に、LVxT ファミリのデバイスの標準的な VIH および VIL レベルと、比較のため標準 CMOS デバイスの電圧レベルを示します。
入力は高インピーダンスであり、通常は「電気的特性」に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。 ワーストケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 (R = V ÷ I) を使用して計算します。
入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されているように、入力信号が有効なロジック状態間で迅速に遷移する必要があります。 この仕様が満たされない場合、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』アプリケーション・ レポートを参照してください。
動作中は、入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、VCC または GND に終端する必要があります。システムが常に入力をアクティブに駆動しない場合は、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加して、これらの期間中に有効な入力電圧を供給できます。抵抗値には複数の要因が関係しますが、10kΩ の抵抗が推奨され、通常はすべての要件が満たされます。