JAJSOT0E September 2013 – March 2024 SN74LV1T08
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 周波数 (標準値) | VCC | CL | TA = 25℃ | TA = –65℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||||
tpd | Any In | Y | DC~50 MHz | 5.0 V | 15pF | 4 | 5 | 4 | 5 | ns | ||
30pF | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | ||||||||
3.3 V | 15pF | 4.8 | 5 | 5 | 5.5 | ns | ||||||
30pF | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | ||||||||
DC~25 MHz | 2.5 V | 15pF | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ns | |||||
30pF | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | ||||||||
DC~15 MHz | 1.8 V | 15pF | 10.5 | 11 | 11 | 12 | ns | |||||
30pF | 12 | 13 | 12 | 14 |