JAJSR43A August 2023 – January 2024 SN74LV1T86-Q1
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | TA = 25°C | -40°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
TPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 5 V | 3.4 | 4.1 | 1 | 4.1 | 4.7 | ns | |
TPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 5 V | 3.4 | 4.1 | 1 | 4.1 | 4.7 | ns |
|
TPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 5 V | 3.9 | 5.3 | 1 | 4.9 | 6.3 | ns |
|
TPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 5 V | 3.9 | 5.3 | 1 | 4.9 | 6.3 | ns |
|
TPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 4.9 | 5.9 | 1 | 6 | 7.3 | ns |
|
TPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 3.3 V | 4.9 | 5.9 | 1 | 6 | 7.3 | ns |
|
TPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 3.3 V | 5.9 | 7.2 | 1 | 7.1 | 8.8 | ns |
|
TPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 3.3 V | 5.9 | 7.2 | 1 | 7.1 | 8.8 | ns |
|
TPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 6.3 | 7.9 | 1 | 7.4 | 9.5 | ns |
|
TPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 2.5 V | 6.3 | 7.9 | 1 | 7.4 | 9.5 | ns |
|
TPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 2.5 V | 7.4 | 9.6 | 1 | 8.9 | 11.5 | ns |
|
TPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 2.5 V | 7.4 | 9.6 | 1 | 8.9 | 11.5 | ns |
|
TPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 8.8 | 12.7 | 1 | 10.4 | 14.9 | ns |
|
TPHL | A or B | Y | CL = 15 pF | 1.8 V | 8.8 | 12.7 | 1 | 10.4 | 14.9 | ns |
|
TPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 1.8 V | 10.8 | 15.7 | 1 | 12.7 | 18.3 | ns |
|
TPHL | A or B | Y | CL = 50 pF | 1.8 V | 10.8 | 15.7 | 1 | 12.7 | 18.3 | ns |