JAJSW10H December   1999  – January 2025 SN74LV221A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    7. 4.7  タイミング要件、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    8. 4.8  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    9. 4.9  スイッチング特性、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 4.10 スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    11. 4.11 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    12. 4.12 動作特性
    13. 4.13 入力 / 出力タイミング図
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション インフォメーション
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 パワーダウンに関する考慮事項
      3. 7.1.3 出力パルス持続時間
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • NS|16
  • D|16
  • DGV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

パワーダウンに関する考慮事項

Cextの値が大きいと、コンデンサ内に蓄積されているエネルギーが原因で、'LV221A の電源をオフにすると問題が発生する可能性があります。このデバイスを含むシステムが電源オフのとき、コンデンサはピン 2 またはピン 14の保護ダイオードを経由してVCCから放電できます。入力保護ダイオードを流れる電流は 30mA に制限する必要があります。したがって、VCC電源のターンオフ時間は t = VCC× Cext/ 30mA よりも高速ではないようにする必要があります。たとえば、VCC = 5V、C ext = 15pF の場合、VCC電源は t =(5V)×(15pF)/ 30mA = 2.5ns より高速にならないようにオフにする必要があります。通常、電源装置は高度にフィルタリングされており、このレートで放電できないため、これは問題ではありません。VCCがさらに急激にゼロに低下すると LV221A が損傷を受けますこの可能性を回避するために、外部クランプダイオードを使用します。